Base V20 and V25 2pole with remote signaling

Артикул, номер 5096316 | EAN 4012195393375

Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/U...: Нижняя часть.
• Подходит для V 25-B + C или V 20-C
• С функциональной телесигнализацией (беспотенциальный переключающий контакт)
• Поставляется предварительно смонтированной и готовой к подключению
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Исполнение 2
Исполнение 2-полюсный с FS; основание
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 3-polig
Сигнализация на приборе отсутствует
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Возможности подключения

Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7319 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7319 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C U-2 FS 5096316
1 Штук
V20-C U-4 FS 5096332
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C U-2 FS / 5096316 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-C U-2 FS / 5096316 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V20-C U-2 FS / 5096316 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C U-2 FS / 5096316 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate V20 , 0.30MB , pdf

V20-C U-2 FS / 5096316
Загрузить