Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/U...: Нижняя часть.
• Подходит для V 25-B + C или V 20-C
• С функциональной телесигнализацией (беспотенциальный переключающий контакт)
• Поставляется предварительно смонтированной и готовой к подключению
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 4-полюсный в комплекте с FS; нижняя часть Исполнение 4 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 4-polig Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2318 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2318 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C U-4 FS / 5096332 , 0.24MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C U-4 FS / 5096332 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C U-4 FS / 5096332 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate V20 , 0.30MB , pdf