Бетонное основание 16 кг, с внутренней резьбой

Артикул, номер 5402958 | EAN 4012196389766

Описание продукта
Описание продукта
• бетонное основание 16 кг;
• морозостойкий бетон;
• с внутренней резьбой М16;
• рекомендованная длина молниеприемного стержня 3 м, в зависимости от ветровой нагрузки.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 364 mm
Исполнение Цоколь
Масса 16 kg
Материал бетон
Номинальный размер Ø 364 mm
Размер M16
Резьба M16
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Установка молниеприемного стержня Резьба

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,3656 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3656 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 B2-16 M16 5402958
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 B2-16 M16 / 5402958 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 B2-16 M16 / 5402958 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 B2-16 M16 / 5402958 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 B2-16 M16 / 5402958 , 0.13MB , pdf

101 B2-16 M16 / 5402958
Загрузить