- Описание продукта
-
Описание продукта• бетонное основание 6,9 кг;
• морозостойкий бетон;
• с внутренней резьбой M16;
• рекомендованная длина молниеприемного стержня максимум 1,0 м.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 203 mm Исполнение Цоколь Масса 6,9 kg Материал бетон Размер M16 Резьба M16 Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Суженный нет Установка молниеприемного стержня Резьба Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7293 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7293 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 ST / 5402891 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 ST / 5402891 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 ST / 5402891 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 ST / 5402891 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский