Бетонное основание для системы FangFix, 10 кг

Артикул, номер 5403103 | EAN 4012195070054

295 mm
Описание продукта
Описание продукта
• система состоит из основания FangFix и зажимов;
• зажим FangFix из стали VA, отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• основание 10 кг Ø 289 мм, высокая устойчивость;
• простой и быстрый монтаж молниеприемного стержня с помощью дюбелей;
• морозостойкий бетон;
• возможность группировки (штабелирования) оснований FangFix;
• подходит для молниеприемных стержней диаметром 16 мм.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 295 mm
Исполнение Цоколь
Масса 10 kg
Материал бетон
Номинальный размер Ø 295 mm
Посадка Rd 8 mm
Размер 10kg
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Суженный нет
Установка молниеприемного стержня Резьба

Размеры

Высота 118,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6071 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6071 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
F-FIX-10 295 mm 5403103
1 Штук
F-FIX-10B 295 mm 5403110
77 Штук
Загрузки

Техническая спецификация F-FIX-10 / 5403103 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия F-FIX-10 / 5403103 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия F-FIX-10 / 5403103 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, FangFix , 0.04MB , pdf
Загрузить

F-FIX-10 / 5403103
Загрузить