Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• система состоит из основания; FangFix и зажимов
• зажим FangFix из стали VA, ток молнии испытан при 100 кА (10/350);
• основание весом 16 кг и диаметром 365 мм, высокая устойчивость;
• быстрый и простой монтаж молниеприемного стержня с помощью дюбелей;
• морозостойкий бетон;
• возможность группировки (штабелирования) оснований FangFix;
• подходит для круглых молниеприемных стержней диаметром 16 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 295 mm Исполнение Цоколь Масса 10 kg Материал бетон Номинальный размер Ø 295 mm Посадка Rd 8 mm Размер 10kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Суженный нет Установка молниеприемного стержня Резьба Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,2965 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2965 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-10B / 5403110 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-10B / 5403110 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-10B / 5403110 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, FangFix , 0.04MB , pdf