- Описание продукта
-
Описание продукта• Система для монтажа проволочных лотков с помощью бетонного основания FangFix, например, при проводке на плоской кровле.
• Подходит к системам проволочных лотков OBO с минимальной шириной 100 мм
• В комплект входит монтажный адаптер TrayFix и бетонное основание, включая основание для системы FangFix, 16 кг
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 373x373x84 Размер паза 100 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 83,5 mm Длина 373 mm Размер d мин. 373 mm Ширина 373 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,8859 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8859 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TrayFix-16-S / 5403099 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС TrayFix-16-S / 5403099 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TrayFix-16-S / 5403099 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TrayFix-16-S / 5403099 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TrayFix , 2.89MB , pdf
Казахстан - Русский