Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм

Артикул, номер 5207339 | EAN 4012195404774

5207339 / 177 20 VA M6
8 mm rund
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;

• из нержавеющей стали (V2A).


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 20 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 6
Посадка Rd 8 mm
Размер 8mm
Размер G M6 mm
Размеры провода 8 mm rund
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0959 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
177 20 VA M6 8 mm rund 20 mm 5207339
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 177 20 VA M6 / 5207339 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия 177 20 VA M6 / 5207339 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 177 20 VA M6 / 5207339 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.