- Описание продукта
-
Описание продукта• биметаллический раделительный зажим для круглых/плоских проводников из различных материалов;
• для соединения круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA);
• промежуточная пластина из алюминия/меди, верхняя часть из меди, нижняя часть из нержавеющей стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель да Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал верхней части Cu Материал нижней части VA Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm Промежуточная пластина да Размер FL30/8-10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6488 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6488 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 233 ZV / 5336376 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 233 ZV / 5336376 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 233 ZV / 5336376 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 233 ZV / 5336376 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский