Биметаллический соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикул, номер 5311535 | EAN 4012195417859

5311535 / 249 8-10 ZV
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• промежуточная пластина из меди/алюминия, верхняя/нижняя часть из меди и алюминия;

• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;

• для быстрого монтажа с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;

• с пружинной шайбой согласно стандарту DIN 137;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Универсальная соединительная клемма
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 8 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 10 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 8 mm
Материал Медь
Материал верхней части Al
Материал нижней части Cu
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина да
Размер 44x44mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер A 44 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,941 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,941 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
249 8-10 ZV Rd 8-10 mm 5311535
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 249 8-10 ZV / 5311535 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 249 8-10 ZV / 5311535 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 249 8-10 ZV / 5311535 , 0.13MB , pdf

249 8-10 ZV / 5311535
Загрузить