Боковой держатель, универсальный A4

Артикул, номер 6015328 | EAN 4012195851882

Описание продукта
Описание продукта
Боковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 75x36x2
Разрушающая нагрузка 0,5 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 25 mm
Длина 76 mm
Ширина 36 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4648 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4648 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SHU M12 A4 6015328
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SHU M12 A4 / 6015328 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SHU M12 A4 / 6015328 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SHU M12 A4 / 6015328 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SHU M12 A4 / 6015328 , 0.13MB , pdf

SHU M12 A4 / 6015328
Загрузить