Кабеленесущие системы
Несущие конструкции
Подвесные конструкции и скобы
Держатели и крепления
Держатели и крепления
Фильтр
Длина
12 mm (1)
20 mm (2)
50 mm (2)
76 mm (3)
Ширина
15 mm (2)
30 mm (2)
36 mm (3)
Высота
25 mm (3)
37 mm (2)
59 mm (2)
Поверхность
Горячая оцинковка (1)
Горячее цинкование методом погружения (2)
Конвейерное цинкование методом двойного погружения (1)
без обработки, дообработанный (5)
оцинкован конвейерным методом (3)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (1)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (1)
Нержавеющая сталь 1.4310 (1)
Нержавеющая сталь 1.4401 (2)
Сталь (7)
Прочность материала
1,5 mm (2)
2 mm (4)
12 товар (12 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6424548
Комплект для быстрого крепления
К продукту
Артикул, номер 6015322
Боковой держатель, универсальный FS
К продукту
Артикул, номер 6015324
Боковой держатель, универсальный FT
К продукту
Артикул, номер 6015328
Боковой держатель, универсальный A4
К продукту
Артикул, номер 6015338
Подвесной уголок FT
К продукту
Артикул, номер 6016443
Настенный держатель для проволочного лотка GRM 35x50 FT
К продукту
Артикул, номер 6015340
Подвесной уголок А4
К продукту
Артикул, номер 6016445
Настенный держатель для проволочного лотка GRM 35x50 A4
К продукту
Артикул, номер 6015336
Подвесной уголок FS
К продукту
Артикул, номер 6437109
Настенное и напольное крепление
К продукту
Артикул, номер 6016421
Настенное и напольное крепление
К продукту
Артикул, номер 6016665
Крепежный зажим
К продукту