- Описание продукта
-
Описание продуктаБоковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Прочность материала 2 mm Размер 75x36x2 Разрушающая нагрузка 0,5 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 25 mm Длина 76 mm Ширина 36 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2219 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2219 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SHU M12 FS / 6015322 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SHU M12 FS / 6015322 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SHU M12 FS / 6015322 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SHU M12 FS / 6015322 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский