- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с потайной головкой в качестве запасной части для огнестойкого короба PYROLINE® Con, для крепления крышки, заглушки, соединителя для настенного монтажа и удваивающего элемента с толщиной пластины не более 30 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Phillips PH Материал Сталь Метрическая резьба 4 Поверхность гальванически оцинкованный Размер 4,0x55 Размер 4,0 x 55 Резьба M4 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 55 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSS 4.0x55 / 7215400 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия KSS 4.0x55 / 7215400 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KSS 4.0x55 / 7215400 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский