- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с цилиндрической головкой согласно M6x16 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Винтовая прорезь Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 6 Размер M6x16mm Размер M6 x 16 Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0243 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0243 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 341 M6x16 A2 / 3168905 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия 341 M6x16 A2 / 3168905 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 341 M6x16 A2 / 3168905 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский