- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS4022
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 12 Момент вращения 24 Nm Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для DIN-реек да Размер M12x30mm Резьба M12x30mm Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 7,5 mm Длина 35 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3607 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3607 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS40HB M12x30 A4 / 1148168 , 0.16MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MS40HB M12x30 A4 / 1148168 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS40HB M12x30 A4 / 1148168 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский