Болт с Г-образной головкой A4

Артикул, номер 1148150 | EAN 4012196489558

35 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS4022
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 18 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 8
Момент вращения 7,1 Nm
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для DIN-реек да
Размер M8x30mm
Резьба M8x30mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 10 mm
Длина 35 mm
Ширина 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2691 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2691 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS40HB M6x30 A4 35 mm 17 mm 10 mm M6x30mm 1148146
50 Штук
MS40HB M8x30 A4 35 mm 17 mm 10 mm M8x30mm 1148150
50 Штук
MS40HB M8x60 A4 35 mm 17 mm 10 mm M8x60mm 1148154
25 Штук
MS40HB M10x30 A4 35 mm 14 mm 7,5 mm M10x30mm 1148160
50 Штук
MS40HB M10x60 A4 35 mm 14 mm 7,5 mm M10x60mm 1148164
25 Штук
MS40HB M12x30 A4 35 mm 14 mm 7,5 mm M12x30mm 1148168
50 Штук
MS40HB M12x60 A4 35 mm 14 mm 7,5 mm M12x60mm 1148170
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS40HB M8x30 A4 / 1148150 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MS40HB M8x30 A4 / 1148150 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS40HB M8x30 A4 / 1148150 , 0.12MB , pdf

MS40HB M8x30 A4 / 1148150
Загрузить