- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подходит для DIN-реек да Размер M6x30mm Резьба M6x30mm Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 12 mm Длина 43 mm Ширина 21 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2006 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2006 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS50HB M6x30 ZL / 1148206 , 0.15MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS50HB M6x30 ZL / 1148206 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MS50HB M6x30 ZL / 1148206 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS50HB M6x30 ZL / 1148206 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский