Болт с Г-образной головкой ZL

Артикул, номер 1148230 | EAN 4012196489756

Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Подходит для DIN-реек да
Размер M12x60mm
Резьба M12x60mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 10 mm
Длина 43,3 mm
Ширина 13 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2981 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2981 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS50HB M6x30 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M6x30mm 1148206
50 Штук
MS50HB M8x30 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M8x30mm 1148210
50 Штук
MS50HB M8x60 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M8x60mm 1148214
25 Штук
MS50HB M10x30 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M10x30mm 1148218
50 Штук
MS50HB M10x60 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M10x60mm 1148222
25 Штук
MS50HB M12x30 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M12x30mm 1148226
50 Штук
MS50HB M12x60 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M12x60mm 1148230
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS50HB M12x60 ZL / 1148230 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS50HB M12x60 ZL / 1148230 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MS50HB M12x60 ZL / 1148230 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS50HB M12x60 ZL / 1148230 , 0.12MB , pdf

MS50HB M12x60 ZL / 1148230
Загрузить