- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с Г-образной головкой для крепления кабельных трасс к кронштейнам.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина резьбы 13 mm Материал Нержавеющая сталь Поверхность без обработки, дообработанный Размер M6x13 Резьба M6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Общая длина 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0276 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0276 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HS M6x13 A2 / 1154990 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС HS M6x13 A2 / 1154990 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия HS M6x13 A2 / 1154990 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия HS M6x13 A2 / 1154990 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский