- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с полукруглой плоской головкой, с квадратным подголовком, в комплекте с комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Класс прочности 8.8 Левая резьба нет Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Полная резьба да Размер M10x25 С гайкой да С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 25 mm Размер D 24 mm Размер d 10 mm Размер L 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0944 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0944 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRS 10x25 G / 6407521 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRS 10x25 G / 6407521 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия FRS 10x25 G / 6407521 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRS 10x25 G / 6407521 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский