Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикул, номер 6406696 | EAN 4012196200412

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности A2-70
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 8
Полная резьба да
Размер M8x16
Размер под ключ 13
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 16 mm
Размер D 20 mm
Размер d 8 mm
Размер L 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0912 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0912 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRS 6x12 A2 12 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406521
100 Штук
FRS 6x16 A2 16 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406556
100 Штук
FRS 6x20 A2 20 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406602
100 Штук
FRS 8x16 A2 16 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406696
50 Штук
FRS 10x25 A2 25 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6406718
50 Штук
FRS 10x30 A2 30 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406726
50 Штук
FRS 12x25 A2 25 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6406750
25 Штук
FRS 12x30 A2 30 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406769
25 Штук
FRS 8x25 A2 25 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406815
50 Штук
FRS 8x35 A2 35 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406823
50 Штук
FRS 10x20 A2 20 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) - 6406866
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRS 8x16 A2 / 6406696 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRS 8x16 A2 / 6406696 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRS 8x16 A2 / 6406696 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRS 8x16 A2 / 6406696 , 0.12MB , pdf

FRS 8x16 A2 / 6406696
Загрузить