- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.
Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Класс прочности A2-70 Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Метрическая резьба 10 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M10x25 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 25 mm Размер D 18 mm Размер d 10 mm Размер L 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2023 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2023 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRS 10x25 TPS A2 / 6407537 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRS 10x25 TPS A2 / 6407537 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия FRS 10x25 TPS A2 / 6407537 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRS 10x25 TPS A2 / 6407537 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский