Болт с прямоугольной головкой

Артикул, номер 1148012 | EAN 4012196488735

21,1 mm
10,5 mm
4 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки CL2008
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 11 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Подходит для DIN-реек да
Размер M6x25mm
Резьба M 6 x 25mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 4 mm
Длина 21,1 mm
Размер L 25 mm
Ширина 10,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0121 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0121 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CL20HB M5x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M 5 x 25mm 1148008
50 Штук
CL20HB M6x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M 6 x 25mm 1148012
50 Штук
CL20HB M8x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M 8 x 25mm 1148016
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CL20HB M6x25 ZL / 1148012 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия CL20HB M6x25 ZL / 1148012 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CL20HB M6x25 ZL / 1148012 , 0.12MB , pdf

CL20HB M6x25 ZL / 1148012
Загрузить