- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для профильной рейки CL2008
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подходит для DIN-реек да Размер M8x25mm Резьба M 8 x 25mm Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 4 mm Длина 21,1 mm Размер L 25 mm Ширина 10,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0565 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0565 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CL20HB M8x25 ZL / 1148016 , 0.15MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CL20HB M8x25 ZL / 1148016 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CL20HB M8x25 ZL / 1148016 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский