- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для профильной рейки CL2712
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подходит для DIN-реек да Размер M8x25mm Резьба M 8 x 25mm Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 4 mm Длина 23 mm Ширина 10,1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0603 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0603 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CL27HB M8x25 ZL / 1148028 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CL27HB M8x25 ZL / 1148028 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CL27HB M8x25 ZL / 1148028 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский