Болт с прямоугольной головкой

Артикул, номер 1148024 | EAN 4012196488766

23 mm
10,1 mm
4 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки CL2712


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 11 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Подходит для DIN-реек да
Размер M6x25mm
Резьба M 6 x 25mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 4 mm
Длина 23 mm
Ширина 10,1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,042 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,042 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CL27HB M5x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M 5 x 25mm 1148020
50 Штук
CL27HB M6x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M 6 x 25mm 1148024
50 Штук
CL27HB M8x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M 8 x 25mm 1148028
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CL27HB M6x25 ZL / 1148024 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия CL27HB M6x25 ZL / 1148024 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CL27HB M6x25 ZL / 1148024 , 0.13MB , pdf

CL27HB M6x25 ZL / 1148024
Загрузить