Болт с прямоугольной головкой А4

Артикул, номер 1148076 | EAN 4012196488933

33,5 mm
16 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для реек CM3015, CM3518 и AM3518
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 17 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для DIN-реек да
Размер M6x30mm
Резьба M 6 x 30mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 5 mm
Длина 33,5 mm
Размер L 30 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1267 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1267 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ACMHB M6x30 A4 33,5 mm 16 mm 5 mm M 6 x 30mm 1148076
50 Штук
ACMHB M8x30 A4 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 30mm 1148080
50 Штук
ACMHB M8x60 A4 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 60mm 1148084
25 Штук
ACMHB M10x30 A4 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 30mm 1148088
50 Штук
ACMHB M10x60 A4 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 60mm 1148092
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ACMHB M6x30 A4 / 1148076 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия ACMHB M6x30 A4 / 1148076 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ACMHB M6x30 A4 / 1148076 , 0.13MB , pdf

ACMHB M6x30 A4 / 1148076
Загрузить