Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для реек CM3015, CM3518 и AM3518
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 10 Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для DIN-реек да Размер M10x60mm Резьба M 10 x 60mm Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 6 mm Длина 33,5 mm Размер L 60 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3265 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3265 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ACMHB M10x60 A4 / 1148092 , 0.15MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия ACMHB M10x60 A4 / 1148092 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ACMHB M10x60 A4 / 1148092 , 0.13MB , pdf