Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикул, номер 1148492 | EAN 4012196490547

34,5 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Момент вращения 14,4 Nm
Поверхность без обработки, дообработанный
Подкладная шайба Ø 24 mm
Подходит для DIN-реек да
Размер M12x30mm
Резьба M 12 x 30
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 9 mm
Длина 34,5 mm
Размер Н 9 mm
Размер L 30 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4512 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4512 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41HBF M8x30 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148476
50 Штук
MS41HBF M8x60 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148480
25 Штук
MS41HBF M10x30A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148484
50 Штук
MS41HBF M10x60A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148488
25 Штук
MS41HBF M12x30A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148492
50 Штук
MS41HBF M12x60A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148496
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41HBF M12x30A4 / 1148492 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41HBF M12x30A4 / 1148492 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41HBF M12x30A4 / 1148492 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41HBF M12x30A4 / 1148492 , 0.12MB , pdf

MS41HBF M12x30A4 / 1148492
Загрузить