Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 1148356 / Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL
- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Момент вращения 16,1 Nm Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подкладная шайба Ø 20 mm Подходит для DIN-реек да Размер M10x30mm Резьба M 10 x 30 Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 8 mm Длина 34,5 mm Размер Н 8 mm Размер L 30 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1856 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1856 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS41HBF M10x30FT / 1148384 , 0.18MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS41HBF M10x30FT / 1148384 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия MS41HBF M10x30FT / 1148384 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS41HBF M10x30FT / 1148384 , 0.13MB , pdf