Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1148360 / Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL

Артикул, номер 1148392 | EAN 4012196490257

34,5 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Момент вращения 27 Nm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подкладная шайба Ø 24 mm
Подходит для DIN-реек да
Размер M12x30mm
Резьба M 12 x 30
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 9 mm
Длина 34,5 mm
Размер Н 9 mm
Размер L 30 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2666 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2666 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41HBF M8x30 FT 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148376
50 Штук
MS41HBF M8x60 FT 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148380
25 Штук
MS41HBF M10x30FT 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148384
50 Штук
MS41HBF M10x60FT 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148388
25 Штук
MS41HBF M12x30FT 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148392
50 Штук
MS41HBF M12x60FT 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148396
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41HBF M12x30FT / 1148392 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41HBF M12x30FT / 1148392 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41HBF M12x30FT / 1148392 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41HBF M12x30FT / 1148392 , 0.12MB , pdf

MS41HBF M12x30FT / 1148392
Загрузить