- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Момент вращения 27 Nm Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подкладная шайба Ø 24 mm Подходит для DIN-реек да Размер M12x30mm Резьба M 12 x 30 Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 9 mm Длина 34,5 mm Размер Н 9 mm Размер L 30 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2349 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2349 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS41HB M12x30 ZL / 1148334 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS41HB M12x30 ZL / 1148334 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия MS41HB M12x30 ZL / 1148334 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS41HB M12x30 ZL / 1148334 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский