Болт с прямоугольной головкой ZL

Артикул, номер 1148338 | EAN 4012196490172

34,5 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Момент вращения 27 Nm
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Подкладная шайба Ø 24 mm
Подходит для DIN-реек да
Размер M12x60mm
Резьба M 12 x 60
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 9 mm
Длина 34,5 mm
Размер Н 9 mm
Размер L 60 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3158 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3158 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41HB M6x30 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 6 x 30 1148306
50 Штук
MS41HB M8x30 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148310
50 Штук
MS41HB M8x60 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148314
25 Штук
MS41HB M8x100 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 100 1148318
20 Штук
MS41HB M10x30 ZL 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148322
50 Штук
MS41HB M10x60 ZL 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148326
25 Штук
MS41HB M10x100ZL 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 100 1148330
20 Штук
MS41HB M12x30 ZL 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148334
50 Штук
MS41HB M12x60 ZL 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148338
25 Штук
MS41HB M12x100ZL 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 100 1148342
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41HB M12x60 ZL / 1148338 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41HB M12x60 ZL / 1148338 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41HB M12x60 ZL / 1148338 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41HB M12x60 ZL / 1148338 , 0.13MB , pdf

MS41HB M12x60 ZL / 1148338
Загрузить