Болт с шестигранной головкой DIN 933

Артикул, номер 3156766 | EAN 4012196687510

Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Болт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой. Класс прочности не менее 8.8.
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
Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 60 mm
Класс прочности 8.8
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Полная резьба да
Размер M10x60
Размер под ключ 17
Резьба M10
С гайкой нет
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 60 mm
Размер d 10 mm
Размер L 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,099 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,099 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS M6x16 ZL 6 mm 16 mm 10 6 Сталь 3156706
100 Штук
SKS M6x20 ZL 6 mm 20 mm 10 6 Сталь 3156708
100 Штук
SKS M6x30 ZL 6 mm 30 mm 10 6 Сталь 3156710
100 Штук
SKS M6x40 ZL 6 mm 40 mm 10 6 Сталь 3156712
100 Штук
SKS M6x55 ZL 6 mm 55 mm 10 6 Сталь 3156715
100 Штук
SKS M6x60 ZL 6 mm 60 mm 10 6 Сталь 3156716
100 Штук
SKS M8x20 ZL 8 mm 20 mm 13 8 Сталь 3156728
100 Штук
SKS M8x30 ZL 8 mm 30 mm 13 8 Сталь 3156730
100 Штук
SKS M8x40 ZL 8 mm 40 mm 13 8 Сталь 3156732
100 Штук
SKS M8x50 ZL 8 mm 50 mm 13 8 Сталь 3156734
100 Штук
SKS M8x60 ZL 8 mm 60 mm 13 8 Сталь 3156736
100 Штук
SKS M8x80 ZL 8 mm 80 mm 13 8 Сталь 3156738
100 Штук
SKS M10x20 ZL 10 mm 20 mm 17 10 Сталь 3156758
50 Штук
SKS M10x30 ZL 10 mm 30 mm 17 10 Сталь 3156760
50 Штук
SKS M10x40 ZL 10 mm 40 mm 17 10 Сталь 3156762
50 Штук
SKS M10x50 ZL 10 mm 50 mm 17 10 Сталь 3156764
50 Штук
SKS M10x60 ZL 10 mm 60 mm 17 10 Сталь 3156766
50 Штук
SKS M10x70 ZL 10 mm 70 mm 17 10 Сталь 3156768
50 Штук
SKS M10x80 ZL 10 mm 80 mm 17 10 Сталь 3156770
50 Штук
SKS M10x100 ZL 10 mm 100 mm 17 10 Сталь 3156774
50 Штук
SKS M12x30 ZL 12 mm 30 mm 19 12 Сталь 3156788
50 Штук
SKS M12x40 ZL 12 mm 40 mm 19 12 Сталь 3156790
50 Штук
SKS M12x50 ZL 12 mm 50 mm 19 12 Сталь 3156792
50 Штук
SKS M12x60 ZL 12 mm 60 mm 19 12 Сталь 3156794
50 Штук
SKS M12x80 ZL 12 mm 80 mm 19 12 Сталь 3156796
50 Штук
SKS M12x100 ZL 12 mm 100 mm 19 12 Сталь 3156799
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS M10x60 ZL / 3156766 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия SKS M10x60 ZL / 3156766 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS M10x60 ZL / 3156766 , 0.13MB , pdf

SKS M10x60 ZL / 3156766
Загрузить