- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой. Класс прочности не менее 8.8.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 55 mm Класс прочности 8.8 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Полная резьба да Размер M6x55 Размер под ключ 10 Резьба M6 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 55 mm Размер d 6 mm Размер L 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0289 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0289 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS M6x55 ZL / 3156715 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS M6x55 ZL / 3156715 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS M6x55 ZL / 3156715 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский