Указание: Этот товар снят с производства.

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A5

Артикул, номер 3156062 | EAN 4012195940821

Нержавеющая сталь
Описание продукта
Описание продукта
Hexagonal bolt M10x30
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
Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 30 mm
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 10
Полная резьба да
Размер M10x30mm
Размер под ключ 17
Резьба M10
С гайкой нет
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 30 mm
Размер d 10 mm
Размер L 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1256 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1256 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HHS M8x20 A5 8 mm 20 mm 13 8 Нержавеющая сталь 3156054
100 Штук
HHS M10x30 A5 10 mm 30 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3156062
100 Штук
HHS M12x40 A5 12 mm 40 mm 19 12 Нержавеющая сталь 3156067
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HHS M10x30 A5 / 3156062 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия HHS M10x30 A5 / 3156062 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HHS M10x30 A5 / 3156062 , 0.13MB , pdf

HHS M10x30 A5 / 3156062
Загрузить