Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаHexagonal bolt M8x20
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 20 mm Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 8 Полная резьба да Размер M8x20mm Размер под ключ 13 Резьба M8 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 20 mm Размер d 8 mm Размер L 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,059 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,059 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHS M8x20 A5 / 3156054 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия HHS M8x20 A5 / 3156054 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHS M8x20 A5 / 3156054 , 0.13MB , pdf