- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 20 mm Класс прочности 8.8 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M8x20 Размер под ключ 13 Резьба M 8 x 20 С гайкой да С подкладной шайбой да Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Шаг резьбы 1,25 mm Размеры
Длина 20 mm Размер d 8 mm Размер L 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0529 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0529 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 8x20 F / 3158632 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 8x20 F / 3158632 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 8x20 F / 3158632 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 8x20 F / 3158632 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский