Болт с шестигранной головкой с гайкой и шайбой M8

Артикул, номер 3158640 | EAN 4012195256694

8 mm
13
8
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 30 mm
Класс прочности 5.6
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M8x30
Размер под ключ 13
Резьба M 8 x 30
С гайкой да
С подкладной шайбой да
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Шаг резьбы 1,25 mm

Размеры

Длина 30 mm
Размер d 8 mm
Размер L 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0602 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0602 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 8x16 F 8 mm 16 mm 13 8 Сталь 3158624
50 Штук
SKS 8x20 F 8 mm 20 mm 13 8 Сталь 3158632
50 Штук
SKS 8x30 F 8 mm 30 mm 13 8 Сталь 3158640
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 8x30 F / 3158640 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 8x30 F / 3158640 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 8x30 F / 3158640 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 8x30 F / 3158640 , 0.13MB , pdf

SKS 8x30 F / 3158640
Загрузить