Указание: Этот товар снят с производства.

Болт с шестигранной головкой с шайбой и гайкой

Артикул, номер 3164020 | EAN 4012195317418

3164020 / SKS 12x40 G F
12 mm
40 mm
19
12
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, шайбой большой поверхности
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M12x40
Размер под ключ 19
Резьба M 12 x 40
С гайкой да
С подкладной шайбой да
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Шаг резьбы 1,75 mm

Размеры

Длина 40 mm
Размер d 12 mm
Размер L 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 12x40 G F 12 mm 40 mm 19 12 Сталь 3164020
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 12x40 G F / 3164020 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 12x40 G F / 3164020 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 12x40 G F / 3164020 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 12x40 G F / 3164020 , 0.13MB , pdf

SKS 12x40 G F / 3164020
Загрузить