Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой.

Артикул, номер 6418376 | EAN 4012196204670

12 mm
19
12
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Описание продукта
Описание продукта
Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 110 mm
Класс прочности A2-70
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 12
Поверхность без обработки, дообработанный
Полная резьба да
Размер M12x110
Размер под ключ 19
Резьба M 12 x 110
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали
Шаг резьбы 1,75 mm

Размеры

Длина 110 mm
Размер d 12 mm
Размер L 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6528 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6528 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 12x80 A2 12 mm 80 mm 19 12 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 6418279
20 Штук
SKS 12x100 A2 12 mm 100 mm 19 12 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 6418368
20 Штук
SKS 12x110 A2 12 mm 110 mm 19 12 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 6418376
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 12x110 A2 / 6418376 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 12x110 A2 / 6418376 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 12x110 A2 / 6418376 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 12x110 A2 / 6418376 , 0.12MB , pdf

SKS 12x110 A2 / 6418376
Загрузить