- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 80 mm Класс прочности A2-70 Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Метрическая резьба 12 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M12x80 Размер под ключ 19 Резьба M 12 x 80 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Шаг резьбы 1,75 mm Размеры
Длина 80 mm Размер d 12 mm Размер L 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4856 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4856 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 12x80 A2 / 6418279 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 12x80 A2 / 6418279 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 12x80 A2 / 6418279 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 12x80 A2 / 6418279 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский