Болтовой соединитель А4

Артикул, номер 6066246 | EAN 4012196517336

6066246 / MKR SV A4
23 mm
8,5 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель для прямого крепления секций листовых кабельных лотков для судостроения и фасонных деталей с высотой боковой стенки 15 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 15 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 16x29x60
Серия продукции Серия MKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 8,5 mm
Длина 100 mm
Ширина 23 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4227 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4227 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKR SV A4 23 mm 8,5 mm цвета нержавеющей стали 6066246
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKR SV A4 / 6066246 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKR SV A4 / 6066246 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MKR SV A4 / 6066246 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKR SV A4 / 6066246 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MKR SV A4 / 6066246
Загрузить