- Описание продукта
-
Описание продуктаПродольный соединитель для прямого крепления секций листовых кабельных лотков для судостроения и фасонных деталей с высотой боковой стенки 15 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Алюминий Нержавеющая сталь, протравленная нет Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 15 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 16x29x60 Серия продукции Серия MKR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Размеры
Высота 8,5 mm Длина 100 mm Ширина 23 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,352 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,352 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKR SV ALU / 6066248 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKR SV ALU / 6066248 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MKR SV ALU / 6066248 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKR SV ALU / 6066248 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский