- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток для быстрой и простой прокладки кабеля в местах, где стандартная система кабельных лотков не может быть применена из-за нехватки места. Кабельный лоток имеет большую площадь и закругленный внешний кант для защиты кабеля.
В соответсвии со стандартом DIN VDE 0298-300 расстояние между опорами не должно превышать 0,8 м.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
F в кН на поддон 0,5 kN Кол-во поддонов 4 St. Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 400x200x123 Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 400 mm Длина 198 mm Размер L 400 mm Ширина 122 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,1569 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,1569 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KTW 100 4 FT / 6006904 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС KTW 100 4 FT / 6006904 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KTW 100 4 FT / 6006904 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KTW 100 4 FT / 6006904 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Казахстан - Русский