Cable tray MKS-Magic® 110 A2

Артикул, номер 6059202 | EAN 4012195831242

3050 mm
110 mm
1 mm
нет
цвета нержавеющей стали
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 65500 mm²
Полезное поперечное сечение 655 cm²
Размер 110x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3050 mm
Размер B 600 mm
Размер x 496 mm
Размер L 480 mm
Размер y 562 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,95 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,65 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 32,3045 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 32,3045 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSM 110 A2 3050 mm 100 mm 110 mm 1 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059190
3 м
MKSM 120 A2 3050 mm 200 mm 110 mm 1 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059194
3 м
MKSM 130 A2 3050 mm 300 mm 110 mm 1 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059196
3 м
MKSM 140 A2 3050 mm 400 mm 110 mm 1 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059198
3 м
MKSM 150 A2 3050 mm 500 mm 110 mm 1 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059200
3 м
MKSM 160 A2 3050 mm 600 mm 110 mm 1 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059202
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic A2 Комплект продольных соединителей Magic A2 KTSMV 160 A2 6069146
1 Штук
Угловая секция 90° 110 A2 Угловая секция 90° 110 A2 RB 90 160 A2 6036870
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 A2 Т-образное/крестовое соединение 110 A2 RAA 160 A2 6042355
1 Штук
Т-образная секция 110/600 A2 Т-образная секция 110/600 A2 RT 160 A2 6038370
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 A2 6052975
3 м
Разделительная полочка 110 A2 Разделительная полочка 110 A2 TSG 110 A2 6062255
3 м
Загрузки

Техническая спецификация MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSM 160 A2 / 6059202 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MKSM 160 A2 / 6059202
Загрузить