- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительные перегородка для разделения кабелей и проводов с различным уровнем напряжения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 110x2995 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер Н 110 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,3986 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3986 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 110 A2 / 6062255 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 110 A2 / 6062255 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 110 A2 / 6062255 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 110 A2 / 6062255 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 110 A2 / 6062255 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Соединитель разделительных полочек