Указание: Этот товар снят с производства.

Cable tray MKS-Magic® 60, unperforated A2

Артикул, номер 6059277 | EAN 4012195831549

3050 mm
60 mm
1 mm
нет
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Размер 60x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 30,8114 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,8114 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSMU 610 A2 3050 mm 100 mm 60 mm 1 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059265
3 м
MKSMU 650 A2 3050 mm 500 mm 60 mm 1 mm нет - Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059275
3 м
MKSMU 660 A2 3050 mm 600 mm 60 mm 1 mm нет - Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059277
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 660 A2 6068970
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 A2 6052975
3 м
Загрузки

Техническая спецификация MKSMU 660 A2 / 6059277 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSMU 660 A2 / 6059277 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSMU 660 A2 / 6059277 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSMU 660 A2 / 6059277 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSMU 660 A2 / 6059277 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSMU 660 A2 / 6059277
Загрузить