Ceiling profile clamp, with threaded bolt

Артикул, номер 1488603 | EAN 4012197380649

Описание продукта
Описание продукта
Ceiling profile clamp with threaded bolt for individual mounting solutions on suspended ceilings. Suitable for support profiles with a width of 25 mm, fastening by clamping
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер M6x16mm
Разрушающая нагрузка 0,22 kN
Резьба M6x16
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 1,5 mm
Толщина фланца F мин. 1 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 23 mm
Длина 38 mm
Размер Н 23 mm
Ширина 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SPC M6x9 M6x9 1488601
100 Штук
SPC M6x16 M6x16 1488603
100 Штук
SPC M6x25 M6x25 1488605
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SPC M6x16 / 1488603 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SPC M6x16 / 1488603 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SPC M6x16 / 1488603 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SPC M6x16 / 1488603 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SPC M6x16 / 1488603 , 0.13MB , pdf

SPC M6x16 / 1488603
Загрузить